Induktivni sensor
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
Induktivni sensor
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 92 x 80 x 40 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 70 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 50 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 50; (izravno ugrađeno s blagim čelikom (ST37)) |
Radni razmak [mm] | 0...40,5; (izravno ugrađeno s blagim čelikom (ST37); nije ravna ugradnja: radna udaljenost smanjena za najv. 5,5 mm) |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Mjed: 0,48 / Aluminij: 0,46 / Bakar: 0,38 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 423,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Dimenzije [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materijali | PPE crno; Mjed presvučeno bijelom broncom; Tlačno lijevani cink |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|