- Proizvodi
- ID4001
Induktivni sensor
ID4001
IDE2060-FBOA
Induktivni sensor
ID4001
IDE2060-FBOA
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 40 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 4 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 4 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 60 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...48,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materijali | PPE izmijenjeno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm² |
---|