Induktivni sensor
IB5138
IB-3020-BPKG/55V
Induktivni sensor
IB5138
IB-3020-BPKG/55V
- S kabelom od PVC-a
- Glatko plastično kućište za zaštitu od taloga
- Kućište od PTB-a otporno na otopine za luženje
- Veliko područje radnog napona
- Za primjene u dovodima za luženje
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 5; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 60 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1719 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 264 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|