Induktivni visokotemperaturni senzor
I95045
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
Induktivni visokotemperaturni senzor
I95045
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
- Za uporabu u temperaturama do 180 °C
- Za primjene u industriji čelika i stakla
- Senzor i jedinica za procjenu u jednom kućištu
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika M50
- Dugi silikonski kabelski terminali mogu se nalaziti izvan kritičnog područja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M50 x 1,5 / L = 70 |
Primjena
Primjena | visokotemperaturne primjene |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...35 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,6 / Mjed: 0,3 / Aluminij: 0,2 / Bakar: 0,1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...180 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 700 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 560,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M50 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M50 x 1,5 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: LCP |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, Silikon; visoko fleksibilan; 3 x 0,22 mm² |
---|