- Proizvodi
- I90003
Senzor položaja otporan na tlak
I90003
IFG2002-ABKA/LS-100-AK
Senzor položaja otporan na tlak
I90003
IFG2002-ABKA/LS-100-AK
- Za povratnu informaciju o položaju na hidrauličkim cilindrima
- Otpornost na visoki tlak
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Kutni oblik za skučene prostore
- Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Snaga tlaka [psi] | 3000 |
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 7 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 7 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 8 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 300 |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 20 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 20 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 5 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -0,5...0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 182 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Cilindričan | pneumatski i hidraulički cilindri |
Materijali | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |