- Proizvodi
- I85006
Induktivni cijevni senzor
I85006
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
Induktivni cijevni senzor
I85006
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
- Način dinamičnog rada
- Pouzdano otkrivanje predmeta iznimno malih promjera
- Vrlo kratko vrijeme odziva
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: I85009 Usporedba proizvoda: I85006 / I85009 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | < 20 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 70 x 20 x 12 |
Primjena
Princip rada | dinamički |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...35 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | < 20 |
---|---|
Razlučivost čelične kugle (promjer) [mm] | 1 |
Maks. dio brzine [m/s] | 35 |
Vremena reakcije
Produžavanje impulsa [ms] | 100 |
---|---|
Maks. vrijeme pada [ms] | 100 |
Vrijeme reagiranja [ms] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 55,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materijali | kućište: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,09 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |