Induktivni prstenasti senzor
I7R203
I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF
Induktivni prstenasti senzor
I7R203
I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF
- Visoka razlučivost
- Kratka vremena reagiranja
- Neosjetljivo na nečistoće
- Način dinamičnog rada
- Visoka stopa zaštite
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Kućište | kružno |
Dimenzije [mm] | 60 x 35 x 20 |
Primjena
Princip rada | dinamički |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...35 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razlučivost čelične kugle (promjer) [mm] | 0,6 |
---|---|
Maks. dio brzine [m/s] | 35 |
Vremena reakcije
Produžavanje impulsa [ms] | 0,1...150 |
---|---|
Prilagodljivo rastezanje impulsa | da |
Maks. vrijeme pada [ms] | 0,2 |
Vrijeme reagiranja [ms] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 556 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 60 |
---|---|
Kućište | kružno |
Dimenzije [mm] | 60 x 35 x 20 |
Unutarnji promjer [mm] | 10,1 |
Materijali | kućište: PA; prsten: POM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|