- Proizvodi
- I27008
Induktivni senzor područja
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
Induktivni senzor područja
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
- Veliki osjetilni raspon od 120 mm
- Aktivno postolje s Ø 164 mm
- Za primjene u industriji čelika i metala
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Verzija DC
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 30...120 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | 180 x 210 x 68 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 3 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 30...120 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 120 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | < 15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1582,5 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Vrsta montaže | s montažnom pločom |
Dimenzije [mm] | 180 x 210 x 68 |
Materijali | kućište: PBT; Montažna ploča: Aluminij eloksirano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|