- Proizvodi
- I22008
Induktivni sensor
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
Induktivni sensor
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Za primjene u industriji čelika i metala
- S izlazom AC za uporabu u strujnoj mreži AC
- Veliki osjetilni raspon od 120 mm
- Aktivno postolje s Ø 164 mm
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 30...120 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 90...250 AC |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 11 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 15 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 3 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 30...120 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 120 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | < 15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1578 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Vrsta montaže | s montažnom pločom |
Dimenzije [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Materijali | kućište: PBT; Montažna ploča: Aluminij eloksirano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|