Induktivni senzor područja
I12002
SIT-2070-BBOW
Induktivni senzor područja
I12002
SIT-2070-BBOW
- Veliki osjetilni raspon od 70 mm
- Aktivno postolje s Ø 100 mm
- Za primjene u industriji čelika i metala
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- S izlazom AC za uporabu u strujnoj mreži AC
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 20...70 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 90...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 11 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 15 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 5 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20...70 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 70 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | < 15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 509,8 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|