Induktivni sigurnosni senzor
GI711S
GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US
Induktivni sigurnosni senzor
GI711S
GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US
- Za osiguranje sigurnosti stroja
- Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Nije potreban posebni pokretač za elektroničke senzore otporne na ispad
- Spajanje na sigurnosni PLC, sigurne module AS-i ili sigurne jedinice za procjenu
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Slobodna zona [mm] | 1...15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Način rada | Kontinuirano korištenje (bez održavanja) |
Funkcija vezana uz sigurnost | sigurno stanje kada nije prigušeno |
Primjena | Industrijska primjena |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 30 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Izlazni podatci | Sučelje tipa C 1. razred |
Izlazna voltaža na 24 V | Kompatibilno s ulazima EN 61131-2 tipa 1, 2 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 20 |
Domet nadzora
Slobodna zona [mm] | 1...15 |
---|---|
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] | 22 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 10 |
---|---|
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] | 1 |
Vrijeme rizika (Vrijeme odgovora za sigurnosne greške) [ms] | 30 |
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline [°C] | 10...40 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Brzina promjene temperature [K/min] | 0,5 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni pritisak [kPa] | 80...106 | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Ionizirajuće zračenje | nije dozvoljeno | |
Slani sprej | ne | |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
|||
---|---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 193,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|