- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- EY3012
Ugradbena stezaljka za sigurnosne rasvjetne rešetke
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
Ugradbena stezaljka za sigurnosne rasvjetne rešetke
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
- Za pričvršćivanje sigurnosnih rasvjetnih rešetki i zavjesa
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
Primjena
Dizajn | zamjenska ugradbena stezaljka za vrste OY4 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 95,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 35 x 80 x 74 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|