- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za sigurnosne rasvjetne rešetke i zavjese
- EY1015
Kutno ogledalo za sigurnosne rasvjetne rešetke s postoljem
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
Kutno ogledalo za sigurnosne rasvjetne rešetke s postoljem
EY1015
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660
- Može se kombinirati sa sigurnosnim rasvjetnim rešetkama i zavjesama
- Pouzdan otklon zrake svjetlosti
- Zaštita opasnih područja s nekoliko strana smanjenim ožičenjem
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Sa stabilnim postoljem
Primjena
Dizajn | za bezbednosne svjetlosne zavjese, ...1510 mm |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 10995 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Materijali | Aluminij Obloženo epoksi-prahom; plastika |
Duljina L [mm] | 1980 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|