- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za sigurnosne rasvjetne rešetke i zavjese
- EY1010
Kutno ogledalo za sigurnosne rasvjetne rešetke
EY1010
DEFLECTION MIRROR 1600 LENGTH
Kutno ogledalo za sigurnosne rasvjetne rešetke
EY1010
DEFLECTION MIRROR 1600 LENGTH
- Može se kombinirati sa sigurnosnim rasvjetnim rešetkama i zavjesama
- Pouzdan otklon zrake svjetlosti
- Zaštita opasnih područja s nekoliko strana smanjenim ožičenjem
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 7395 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 1642 x 110 x 36 |
Materijali | Aluminij Obloženo epoksi-prahom; plastika; Dodatna oprema: Čelik pocinčano |
Duljina L [mm] | 1600 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|