Spojni kabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Spojni kabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...80 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materijali | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |