- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVT134
Spojni kabel s utičnicom
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
Spojni kabel s utičnicom
EVT134
ADOGF040VAS0002E04
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...80 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 85,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Materijali | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |
---|