Spojni kabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Spojni kabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Jasno vidljive žaruljice LED čak i pri jarkom osvjetljenju
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...100 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 20027 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PVC | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Materijal za brtvljenje | EPDM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |