- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVS007
Spojni kabel s utičnicom
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Spojni kabel s utičnicom
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Spojna tehnologija povezivanja u skladu s normom M12 i M8 (EN 61076)
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
- Jasno vidljive žaruljice LED čak i pri jarkom osvjetljenju
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...70 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materijali | kućište: TPU crno transparentno; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|