- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Premosni kabeli
- Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
- EVCA34
Spojni kabel
EVCA34
VDOAE050MSS0001H05STGE050MSS
Spojni kabel
EVCA34
VDOAE050MSS0001H05STGE050MSS
- Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona i prijenos većih struja
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | kabel za napajanje, L-kodirano |
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 63 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 16 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 260,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključak - Priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm |