Spojni kabel
EVC560
VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS
Spojni kabel
EVC560
VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 29,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,4 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |