Kabel spoja Y
EVC506
Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M
Kabel spoja Y
EVC506
Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Široko područje radne temperature
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...90 | |
---|---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...90 | |
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1022,5 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
dijagrami i grafikoni
|
|
---|