Spojni kabel
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
Spojni kabel
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 188,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
dijagrami i grafikoni
|
|
---|