Konverter PNP-NPN
EVC02E
Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2
Konverter PNP-NPN
EVC02E
Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2
- Pouzdana pretvorba signala iz PNP-a u NPN
- Za senzore s normalno zatvorenom funkcijom
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Kompatibilno s bojom | da |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | < 24 DC |
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,1 |
Izlazi
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...60 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 179 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materijali | kućište: TPU crno; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|