Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Kombinirana antena za navigaciju i radijsku vezu
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Za primanje podataka GPS-a i komunikaciju u mobilnim mrežama
- s ugrađenim pojačalom
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
- Ravno kućište za postavljanje na krov vozila i mobilnih strojeva
Električni podaci
Radni napon [V] | putem unutarnje žice spoja GPS |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 66; (kada se postave (vanjski podložnik i O-prsten u navojno područje)) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 156,9 |
---|---|
Vrsta montaže | Gewinde |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 5 |
Opaske
Opaske |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 3 m |
Električni priključak - GPS
Poveznik: SMA |
Električni priključak - GSM
Poveznik: FME |