- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- EC2114
Komplet programskog kabela za sučelje CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Komplet programskog kabela za sučelje CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Spojeni programski kabel za upravljačke uređaje i zaslone
- Za brzo i jednostavno postavljanje i namještanje parametara
- S integriranim prekidnim otpornikom sabirnice CAN u kućištu konektora
- Pouzdani prijenos signala za uređaje CAN
- snabdevanje naponom preko individualnih žica sa krajnjim čaurama
Primjena
Dizajn | za upravljački uređaj BasicController i osnovni zaslon BasicDisplay, nije prikladno za:, CR0431 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 144,3 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PVC, Sivo |
---|
Električni priključak - Osnovni kontroler 1
Poveznik: Konektor DIN |
Električni priključak - Osnovni kontroler 2
Poveznik: Kućište kontakta za standardno tempiranje |
Električni priključak - BasicDisplay 1
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - BasicDisplay 2
Poveznik: Konektor DIN |