- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- EC2112
Sučelje CAN za PC
EC2112
R360/CAN-Interface/CANFox
Sučelje CAN za PC
EC2112
R360/CAN-Interface/CANFox
- Za spajanje uređaja sučelja CAN na sučelje USB PC-a
- Za pouzdanu dijagnostiku i programiranje mreža sučelja CAN
- Korisnički prilagođen lokalno servisiranje mobilnih strojeva
Električni podaci
Radni napon [V] | 5 DC |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 128 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 51 x 76 x 25 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|