Testna jedinica sabirnice CAN
EC2100
R360/CAN BusTester
Testna jedinica sabirnice CAN
EC2100
R360/CAN BusTester
- Za korisnički prilagođenu analizu mreža sučelja CAN
- Jednostavan i intuitivan rad zbog zaslona na dodir
- Jasno vidljiv prikaz u boji s pozadinskim osvjetljenjem LED
- Primanje, pohrana i obrada poruka sučelja CAN
- Naznaka opterećenja sabirnice, broja poruka i okvira pogreške
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija slike [px] | 800 x 480 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Domet nadzora
Rezolucija slike [px] | 800 x 480 |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 1 |
Broj sučelja USB | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 62 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1483,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 178 x 199 x 67 |
Materijali | plastika: ABS |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji | ||||
Veličina zaslona | 7" | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |