Zaštitna kapica
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
Zaštitna kapica
EC2098
R360/PROTECTIVE CAP M12 10p
- Za prekrivanje nekorištenih spojeva
- Zaštita od prodiranja vlage za razdjelne kutije i module
- Osiguranje stope zaštite čak i ako se ne koriste utičnice
Primjena
Dizajn | za M12 utikače od CompactModule Metal |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 10,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PA crno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8 |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|