- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- EC2097
Spojni kabel s konektorom AMP
EC2097
R360/CABLE/2,5M/SEALED
Spojni kabel s konektorom AMP
EC2097
R360/CABLE/2,5M/SEALED
- Pouzdano spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
- Široko područje radne temperature
- Za primjene u mobilnim strojevima i osobito teškim industrijskim uvjetima
- Zaporni konektor AMP sa zaštitom od obrnutog polariteta
Električni podaci
Radni napon [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1761,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2,5 m; 1 mm² | |
Poveznik: 1 x AMP |