Premosni kabel s utikačem ventila
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
Premosni kabel s utikačem ventila
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Čvrsti pravokutni konektor
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Zaštita | IP 65; (Vezni utikač M12: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 82 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA-GF, bez halogena / TPU, bez halogena |
Zaporna matica materijala | Čelik, pocinčano / Mjed, niklovano |
Materijal za brtvljenje | NBR / CR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA-GF, bez halogena, crno; Zaključavanje: Čelik, pocinčano; Brtva: NBR / CR; Kontakti: Mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,5...0,6 Nm |
Električni priključak - Kabel
Priključak | Kabel: 0,24 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, bez halogena, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |