You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori nagiba
  4. Statički nagibni senzori
  5. EC2061

Prekidač nagiba

EC2061

R360/INCLINATION SWITCH

Prekidač nagiba

EC2061

R360/INCLINATION SWITCH

  • Precizna detekcija nulte točke
  • Visoka stopa ponovljivosti
  • Precizni izlaz za prekapčanje
  • Kompaktni dizajn
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Broj mjernih osovina 1; (Z)
Kutno područje [°] 1…-6
Kućište Plastično kućište
Primjena
Načelo funkcije statički
Princip rada plemeniti metal s tekućinom
Električni podaci
Radni napon [V] 8...30 DC
Maksimalna potrošnja struje [mA] 700
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Zaštita obrnutog polariteta da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Raspon mjera/postavki
Napomena o zadanoj vrijednosti SP
Uklopna točka (ON): 0° = vodoravan (apsolutni) položaj ugradnje
točka resetiranja (OFF): -2...-5° (pomicanje izlaznog kabela u smjeru suprotnom od kazaljke sata)
histereza SP i RP: +/- 1°
Broj mjernih osovina 1; (Z)
Kutno područje [°] 1…-6
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] 0,2
Preciznost ponavljanja [°] <0,2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...80
Temperatura skladištenja [°C] -30...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 571
Mehanički podaci
Težina [g] 226,9
Kućište Plastično kućište
Vrsta montaže Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimenzije [mm] 75 x 22 x 18
Položaj ugradnje horizontalno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 3,1 m, PVC
dijagrami i grafikoni
Mess- und Montagerichtung
horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse