Pretvarač DC/DC
EC2025
R360/DC/DC-CONVERTER/10V
Pretvarač DC/DC
EC2025
R360/DC/DC-CONVERTER/10V
- Dovod stabiliziranog napona
- Čvrsto potpuno zaliveno kućište
- Jednostavno spajanje pomoću spletica sa žičanim metalnim prstenima
Primjena
Dizajn | modul kućišta |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|
Izlazi
Izlazni napon [V] | 10 |
---|---|
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 2 % |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...71 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 71 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materijali | kućište: poliamid armirano stakleno vlakno potpuno ukalupljivanje |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Ulaz | Kabel: 0,28 m;, Završetak jezgre s navlakama žičnih završetaka |
---|