Senzor nagiba
EC2019
R360/INCLINOMETER/0-10V
Senzor nagiba
EC2019
R360/INCLINOMETER/0-10V
- Precizno otkrivanje kutova nagiba
- Visoka stopa ponovljivosti
- Precizni analogni izlaz
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
Značajke proizvoda
Broj mjernih osovina | 1 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 90 |
Primjena
Načelo funkcije | statički |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 15...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 50000 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Broj mjernih osovina | 1 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 90 |
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | <±7; (grešku nulte točke moguće je nadomjestiti namještanjem jedinice za ± 4°) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [°] | 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 884 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 281,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Materijali | kućište: PPO |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,8 |
Položaj ugradnje | vertikalno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 3,5 m, PUR |
---|
dijagrami i grafikoni
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|