Modul Load-Dump
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
Modul Load-Dump
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
- Učinkovita zaštita elektronskih uređaja i komponenti od vršnih napona
- Za uporabu u ugrađenim sustavima mobilnih strojeva
- Spajanje pomoću konektora s ravnim zatikom od 6,3 mm
Električni podaci
Radni napon [V] | 12 DC |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 197,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 64,5 x 96 x 33 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|