- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- EC1533
Spojni kabel s konektorom AMP
EC1533
R360/CabinetCable/18p/2,5m
Spojni kabel s konektorom AMP
EC1533
R360/CabinetCable/18p/2,5m
- Za pouzdani prijenos signala upravljačkih uređaja i dijaloških modula
- Široko područje radne temperature
- Za primjene u mobilnim strojevima i osobito teškim industrijskim uvjetima
- Konektor AMP za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Zaporni konektor sa zaštitom od obrnutog polariteta
Primjena
Dizajn | za CabinetController, za CabinetModule |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 523,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2,5 m; 1 mm² | |
Poveznik: 1 x AMP |