Zaštitni film za grafičke prikaze
EC0741
Screen Protector/7"
Zaštitni film za grafičke prikaze
EC0741
Screen Protector/7"
- Dodatna površinska zaštita zaslona u slučaju ekstremne kontaminacije (npr. dijamantni prah)
- Pouzdano štiti zaslon od ogrebotina
- Premaz protiv otisaka prstiju i jednostavno čišćenje
- Osjetljivost na dodir ostaje nepromijenjena na dodirnim zaslonima
- Uključuje krpu od mikrovlakana i krpu za čišćenje, alat za postavljanje, sredstvo za uklanjanje prašine i 3 ljepljive trake
Primjena
Dizajn | za ecomatDisplay 7 " |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | 15...30 | |
Skladišna vlažnost [%] | < 50 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 118,45 |
---|---|
Materijali | plastika; PET |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
Scratch hardness: | 2 H |
Abrasion resistance: | 10 x double stroke without scratch |
Haze: | 0,9 % |