- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni i pričvrsni elementi za zaslone
- EC0731
Ugradbeni okvir za grafički zaslon
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Ugradbeni okvir za grafički zaslon
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Primjena
Dizajn | za ecomatDisplay 7" |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 814,4 |
---|---|
Vrsta montaže | ugradnja |
Dimenzije [mm] | 135 x 120 x 43 |
Materijali | Ram za montiranje: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|