- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- EC0721
Spojni kabel s konektorom AMP
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Spojni kabel s konektorom AMP
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
- Za pouzdani prijenos signala upravljačkih uređaja i modula
- Široko područje radne temperature
- Za primjene u mobilnim strojevima i osobito teškim industrijskim uvjetima
- Zaporni konektor AMP sa zaštitom od obrnutog polariteta
- 81-polni konektor AMP s B-kodiranjem
Električni podaci
Radni napon [V] | 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1706 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2,5 m |