Prethodno spojeni premosnik s kontaktnim kućištem
EC0455
BasicCable/DisplayModules B
Prethodno spojeni premosnik s kontaktnim kućištem
EC0455
BasicCable/DisplayModules B
- Za spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
- Pouzdani prijenos signala za uređaje CAN
- S integriranim prekidnim otpornicima sabirnice CAN u kontaktnom kućištu i konektoru
- Veliki raspon radne temperature za uporabu u mobilnim strojevima
- Spojeno za dovod napona i prijenos signala
Primjena
Dizajn | ožičeno, za upravljački uređaj BasicController i osnovni zaslon BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Primjena | Napajanje napona; Sabirnica CAN |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 231,7 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, crno; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12 |