Prethodno spojeni premosnik s kontaktnim kućištem
EC0451
BasicCable/2 Modules
Prethodno spojeni premosnik s kontaktnim kućištem
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Za spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
- Pouzdani prijenos signala za uređaje CAN
- S integriranim prekidnim otpornicima sabirnice CAN u kontaktnom kućištu i konektoru
- Veliki raspon radne temperature za uporabu u mobilnim strojevima
- Spojeno za dovod napona i prijenos signala
Primjena
Dizajn | ožičeno, za upravljački uređaj BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Primjena | Napajanje napona; Sabirnica CAN |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 46,4 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,5 m, PVC, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|