- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni i pričvrsni elementi za zaslone
- EC0406
Ugradbeni komplet RAM-a za grafički zaslon
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
Ugradbeni komplet RAM-a za grafički zaslon
EC0406
R360/BasicDisplayXL/RAM-Set
- Za stabilno i sigurno postavljanje zaslona i dijaloških jedinica
- Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
- Za uporabu kao jedinica radne površine u kabini vozača
- Svaki je položaj moguć zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | za uporabu kao stacionarna jedinica |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 365 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 197 x 131 x 116 |
Materijali | Montažna ruka: Aluminij crno eloksirano; Montažna ploča: Aluminij crno eloksirano; kugla: guma; nosač zaslona: plastika crno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|