- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni i pričvrsni elementi za zaslone
- EC0405
Ugradbeni komplet RAM-a za grafički zaslon
EC0405
R360/BasicDisplay/RAM-Set
Ugradbeni komplet RAM-a za grafički zaslon
EC0405
R360/BasicDisplay/RAM-Set
- Za stabilno i sigurno postavljanje zaslona i dijaloških jedinica
- Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
- Za uporabu kao jedinica radne površine u kabini vozača
- Svaki je položaj moguć zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | za uporabu kao stacionarna jedinica |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 333 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 197 x 93,2 x 93,2 |
Materijali | Montažna ruka: Aluminij crno eloksirano; Montažna ploča: Aluminij crno eloksirano; kugla: guma; nosač zaslona: plastika crno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|