Razdjelna kutija
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Razdjelna kutija
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 404,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materijali | Mjed niklovano; kućište: PBT-GF30 |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Utične stezaljke, signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: M20x1,5 |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
Električni priključak - utor
Poveznik: 8 x M12; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |