Razdjelna kutija
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Razdjelna kutija
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67; IP 68 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2875 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materijali | kućište: PA |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PVC, crno, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|