Razdjelna kutija
EBC065
ZDO8F039MSJ0010H10
Razdjelna kutija
EBC065
ZDO8F039MSJ0010H10
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PBT-GF20; Mjed niklovano | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PBT-GF 20 / mjed, niklovano | ||||||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 | ||||||||
Vrsta konektora | M8 | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|