Razdjelna kutija
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
Razdjelna kutija
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67; IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1671 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Materijali | PA | ||||||||||
Materijal ulivenog tijela | PA | ||||||||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 | ||||||||||
Vrsta konektora | M12 | ||||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|