Razdjelna kutija
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
Razdjelna kutija
EBC044
ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 15...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 1 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 86,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 17 x 30 x 85,4 |
Materijali | PBT-GF20; Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | PBT-GF 20 / mjed, niklovano |
Broj ulaza razdjelne kutije | 4 |
Vrsta konektora | M8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |