Razdjelna kutija
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
Razdjelna kutija
EBC043
ZDO6H050MSS0010E15
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4; (po zatiku: 2; po skupini: 8) |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...40 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 880 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 60 x 125 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Broj ulaza razdjelne kutije | 6 |
Vrsta konektora | M12 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, crno, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|