Razdjelna kutija
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Razdjelna kutija
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67; IP 68 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materijali | PA | ||||
Materijal ulivenog tijela | PA | ||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 6 | ||||
Vrsta konektora | M12 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |