Razdjelna kutija
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
Razdjelna kutija
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...60 |
Zaštita | IP 67; IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materijali | PA | ||||
Materijal ulivenog tijela | PA | ||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 6 | ||||
Vrsta konektora | M12 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|